Scarica il documento () sui 20

125222
Codice del modello: SPX003A1-5A4N1

Eaton SPX Convertitore di frequenza, 600 V AC, trifase, 3 kW, IP21, Filtro soppressore radiodisturbi, Display OLED, FR6

General specifications

Nome prodotto
Convertitore di frequenza Eaton SPX
Sigla catalogo
125222
EAN
4015081228287
Lunghezza/profondità del prodotto
237 mm
Altezza prodotto
558 mm
Larghezza prodotto
195 mm
Peso prodotto
18.5 kg
Certificazione/i
DNV
UL
UL 508C
RCM
IEC/EN61800-3
UL File No.: E134360
CE
Certified by UL for use in Canada
CUL
Safety: EN 61800-5-1: 2003
CSA Class No.: 3211-06
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
RoHS, ISO 9001
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
IEC/EN 61800-3
Codice modello
SPX003A1-5A4N1

General information

Grado di protezione
IP21
NEMA Altro
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Dotato di:
Filtro soppressione radiodisturbo
Circuito intermedio a tensione continua
Inverter IGBT
Display OLED
Induttanza circuito intermedio
Grandezza
FR6
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione dai contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Classe di disturbo radio
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell'1% ogni 100 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Idoneità climatica
< 95 % relative humidity, no condensation, no corrosion, no dripping water

Main circuit

Tensione di rete - max
525 V
Tensione di rete - max
690 V
Modalità operativa
Controllo U/f
Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV)
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Frequenza di ingresso - max
320 Hz
Tensione di uscita (U2)
600 V AC, trifase
690 V AC, trifase
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
66 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110%
5.5 A
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
4.5 A
Potenza di esercizio nominale a 690 V, 50 Hz
3 kW
Potenza di esercizio nominale a 690 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
4 kW
Tensione nominale di esercizio
600 V AC, trifase
690 V AC, trifase
Risoluzione
0,01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
1.5 kHz, 1 - 6 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
690 VAC

Motor rating

Corrente motore assegnata IM a 690 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
4.9 A
Corrente motore assegnata IM a 690 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
3.8 A
Corrente motore assegnata IM a 690 V, 60 Hz, sovraccarico del 110%
5.3 A
Corrente motore assegnata IM a 690 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
3.4 A
Potenza motore assegnata a 690 V, 60 Hz
3 HP
Potenza motore assegnata a 690 V, 60 Hz, sovraccarico del 110%
5 HP

Control circuit

Numero di ingressi (analogici)
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Numero di ingressi (digitali)
6 (tipo parametrizzabile, max. 30 V DC)
Numero di uscite (analogiche)
1
Numero di uscite (digitali)
1 (tipo parametrizzabile, 48 V DC/50 mA)
Numero di uscite relè
2 (tipo parametrizzabile, NA, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max. 250 mA)

Communication

Interfaccia di comunicazione
PROFIBUS-DP
Modbus-TCP, opzionale
BACnet/IP, opzionale
CANopen®, opzionale
DeviceNet, opzionale
LonWorks, opzionale
BACnet MS/TP, opzionale
EtherCAT, opzionale
Ethernet IP, opzionale
Modbus RTU, opzionale
PROFINET, opzionale
Collegamento con SmartWire-DT
No

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
75 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
4.5 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Dettagli dissipazione del calore
Funzionamento (con sovraccarico del 150%)
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.