Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

125945
DILH2600/22(RAW250)

Contattore di potenza Eaton Moeller® series DILH, Ith =Ie: 3185 A, RAW 250: 230 - 250 V 50 - 60 Hz/230 - 350 V DC, comando in corrente continua e alternata, collegamento a bullone

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILH Contattore di potenza
Sigla catalogo
125945
EAN
4015081235551
Lunghezza/profondità del prodotto
252 mm
Altezza prodotto
462 mm
Larghezza prodotto
515 mm
Peso prodotto
35.2 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
CE
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
CCC
UL File No.: E29096
VDE 0660
UL
UL 60947-4-1
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Note catalogo
  • Contatti secondo EN 50012
  • Corrente convenzionale termica lth dei contatti principali (1 polo, a giorno) a 60°
Codice modello
DILH2600/22(RAW250)

AC-1/Corrente termica convenzionale

Corrente convenzionale termica ith a 40°C (3 poli, aperto)
3185 A
Corrente convenzionale termica ith a 50°C (3 poli, aperto)
2847 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
2716 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
2600 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
6500 A

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
83 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
2600 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
13 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 1000 V
5800 A
Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
8200 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
8200 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
8200 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
8200 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Potere nominale di chiusura (cos phi a IEC/EN 60947)
9840 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
3185 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
1000 V
Isolamento sicuro
1000 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza
2600 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
2600 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)

Informazioni generali

Accessori
Opzioni di montaggio dei contatti ausiliari: su un lato: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
Applicazione
Contattori di rete per carichi resistivi da 1000 A
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Compatibilità elettromagnetica
Progettato per il funzionamento in ambienti industriali. Il suo utilizzo in ambienti residenziali può causare interferenze in radiofrequenza, il che potrebbe richiedere un’ulteriore soppressione.
Dotato di:
Circuito di protezione nell’elettronica di comando
Durata meccanica
5.000.000 operazioni (comando in corrente continua)
5.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
Massima frequenza di manovra
1000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente continua)
1000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente alternata)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Resistenza
500 mΩ (Resistenza contatto transitorio consentita del dispositivo - circuito di comando esterno quando si aziona A11)
Resistenza agli urti
8 g, Contatto ausiliario N/C, Meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Livello di segnale
5 V - 15 V, Livello segnale PLC (A3 - A4) in conformità a IEC/EN 61131-2 (tipo 2), Sistema elettromagnetico
Categoria d'uso
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
Tipo di tensione
AC/CC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Comportamento in condizioni marginali e transitorie
Ritenuta - Sovratensione (1,15 - 1,3 x Uc max): Il contattore rimane eccitato
Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Il tempo è compensato con successo
Fase di inserzione (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Il contattore si attiva con certezza
Ritenuta - Cadute di tensione (0,6 - 0,7 x Uc min: Il contattore rimane eccitato
Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Diseccitazione del contattore
Ritenuta - Interruzioni di tensione (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Il tempo è compensato con successo
Ritenuta - Interruzioni di tensione 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Diseccitazione del contattore
Fase di inserzione (0 - 0,7 x Uc min: Il contattore non si eccita
Tensione di diseccitazione
0,2 x US max - 0,6 x US min, Funzionamento CC
Funzionamento in AC: 0,2 x US max - 0,6 x US min, Funzionamento AC
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1.15 V AC x Us
Consumo energetico
Trasformatore di comando con uk ≦ 7 %
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
2000 VA, Assorbimento all'eccitazione, Bobina a freddo a 1,0 x Us
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
2000 VA, Assorbimento all'eccitazione, Bobina a freddo a 1,0 x Us
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
17,3 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
36,5 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
36,5 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
17,3 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
230 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
230 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
70 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
40 ms

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
2600 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M12, Vite terminale, Collegamenti principali
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
Dimensione cacciavite
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, vite term., condut. corr. di comando, cacc. a taglio
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
10 mm
Capacità morsetti (busbar)
larghezza 100 mm, Collegamento principale
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14, Conduttori circuiti ausiliari
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
35 Nm, Collegamento cavo principale vite/bullone
Larghezza bandella
18 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto