Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

139536
DILM185A/22(RAC120)

Contattore di potenza Eaton Moeller® series DILM, 380 V 400 V 90 kW, 2 NA, 2 NC, RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz AC, comando in corrente alternata, collegamento a bullone

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
139536
EAN
4015081363148
Lunghezza/profondità del prodotto
158 mm
Altezza prodotto
190 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
3.54 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CE
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
UL
CSA
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
CSA File No.: 2389068
VDE 0660
Note catalogo
  • Contatti secondo EN 50012
  • Testato anche in conformità con AC-3e fino a 500 V.
  • Adatti anche per motori IE3.
  • Corrente convenzionale termica lth dei contatti principali (1 polo, a giorno) a 60°
Codice modello
DILM185A/22(RAC120)

AC-1/Conventional thermal current Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
613 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
245 A
Corrente convenzionale termica ith a 40°C (3 poli, aperto)
337 A
Corrente convenzionale termica ith a 50°C (3 poli, aperto)
301 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
287 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
275 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
688 A

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
5.33 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
185 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.1 W

Electrical rating

Corrente di spunto
Max. 30 x Ie (picco)
Potere d'interruzione nominale a 1000 V
760 A
Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
2250 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
2250 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
2250 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
2250 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Potere nominale di chiusura (cos phi a IEC/EN 60947)
2700 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
133 A a 690 V (compensazione individuale, condensatori trifase, stato aperto)
220 A fino a 525 V (compensazione individ., condensatori trifase, stato aperto)
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
337 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 1000 V
76 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
185 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
185 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
185 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
185 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
150 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 1000 V
55 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
136 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
136 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
136 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
110 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 1000 V, 50 Hz
108 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
62 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
90 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
110 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
115 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
132 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
140 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 1000 V, 50 Hz
77 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
41 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
80 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
85 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
96 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
102 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
1000 V
Isolamento sicuro
1000 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
2016 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)
336 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)
1680 A, LRA 600 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)
280 A, FLA 600 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)

General information

Accessori
Opzioni di montaggio dei contatti ausiliari: su un lato: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI, 2 x DILM1000-XHI11-SA
Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Compatibilità elettromagnetica
Progettato per il funzionamento in ambienti industriali. Il suo utilizzo in ambienti residenziali può causare interferenze in radiofrequenza, il che potrebbe richiedere un’ulteriore soppressione.
Dotato di:
Circuito di protezione nell'elettronica di comando
Durata elettrica
100.000 operazioni (con funzionamento condensatore)
Durata meccanica
10.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
Massima frequenza di manovra
200 manovre/h
3000 manovre meccaniche/ora (Comando in AC)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione dita e dorso della mano con calotta del morsetto o morsettiera, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Resistenza agli urti
10 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
8 g, Contatto ausiliario N/C, Meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Categoria d'uso
AC-4: motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-3: motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
Tipo di tensione
CA

Magnet system

Tensione di diseccitazione
Comando in corrente alternata: 0,25 x US max - 0,6 x US min, funzionamento AC
Comando in corrente alternata: 0,2 x US max - 0,4 x US min, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,15 V AC x Us
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
180 W, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
210 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
180 W, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
210 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
2,1 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
2,6 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
2,1 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
2,6 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
120 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
100 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
120 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
100 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
60 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
40 ms

Motor rating

Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
50 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
60 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
125 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
150 HP

Short-circuit rating

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
800 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
700 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
600 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
350 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
350 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
600 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
50 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 1000 V
200 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
400 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
315 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 1000 V
160 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
315 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
250 A gG/gL

Switching capacity

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, Comando in corrente continua (UL/CSA)
A600, Funzionamento con AC (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
250 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Terminal capacities

Grandezza vite
M10, Vite terminale, Collegamenti principali
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
Dimensione cacciavite
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
Capacità morsetti (busbar)
larghezza 32 mm, Collegamento principale
Capacità morsetti (banda in rame)
Fissaggio con morsetto piatto per bandella in rame o morsettiere, Consultare le capacità del morsetto per le morsettiere
Sezioni di collegamento (flessibile con capicorda)
50 - 185 mm²
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
1/0 - 350 MCM, conduttori principali
18 - 14, Conduttori corrente di comando
Sezioni di collegamento (a trefoli con capicorda)
50 - 185 mm²
Coppia di serraggio
24 Nm, Collegamento cavo principale vite/bullone
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori corrente di comando
Larghezza bandella
16 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.