Contattore di potenza Eaton Moeller® series DILM, 380 V 400 V 110 kW, 2 NA, 2 NC, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, comando in corrente alternata, collegamento a bullone
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
|
| Sigla catalogo |
139547
|
| EAN |
4015081363254
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
158 mm
|
| Altezza prodotto |
190 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
3.54 kg
|
| Certificazione/i |
UL File No.: E29096
UL VDE 0660 CSA CSA Class No.: 3211-04 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLDX CSA File No.: 2389068 CE IEC/EN 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 |
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
DILM225A/22(RAC240)
|
| Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso) |
688 A
|
| Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso) |
275 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 40°C (3 poli, aperto) |
386 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 50°C (3 poli, aperto) |
345 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto) |
329 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto) |
315 A
|
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
788 A
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
7.67 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
225 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
2.1 W
|
| Corrente di spunto |
Max. 30 x Ie (picco)
|
| Potere d'interruzione nominale a 1000 V |
760 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V |
2250 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
2250 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V |
2250 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V |
2250 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V
|
| Potere nominale di chiusura (cos phi a IEC/EN 60947) |
2700 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
220 A fino a 525 V (compensazione individ., condensatori trifase, stato aperto)
133 A a 690 V (compensazione individuale, condensatori trifase, stato aperto) |
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
430 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 1000 V |
76 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
225 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
225 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V |
225 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
225 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
160 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 1000 V |
55 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
164 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V |
164 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V |
164 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V |
120 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 1000 V, 50 Hz |
108 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
110 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz |
138 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz |
160 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
150 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 1000 V, 50 Hz |
77 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
51 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz |
54 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz |
96 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz |
102 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz |
116 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
110 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
1000 V
|
| Isolamento sicuro |
1000 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
|
| Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti |
336 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)
1680 A, LRA 600 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA) 2016 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA) 280 A, FLA 600 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA) |
| Accessori |
Opzioni di montaggio dei contatti ausiliari: su un lato: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI, 2 x DILM1000-XHI11-SA
|
| Applicazione |
Contattori di potenza per motori
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Compatibilità elettromagnetica |
Progettato per il funzionamento in ambienti industriali. Il suo utilizzo in ambienti residenziali può causare interferenze in radiofrequenza, il che potrebbe richiedere un’ulteriore soppressione.
|
| Dotato di: |
Circuito di protezione nell’elettronica di comando
|
| Durata elettrica |
100.000 operazioni (con funzionamento condensatore)
|
| Durata meccanica |
10.000.000 di manovre (comando in AC)
|
| Massima frequenza di manovra |
3000 manovre meccaniche/ora (Comando in AC)
200 manovre/h |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori
|
| Protezione |
Protezione dita e dorso della mano con calotta del morsetto o morsettiera, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
10 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 8 g, Contatto ausiliario N/C, Meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms |
| Categoria d'uso |
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di diseccitazione |
Comando in corrente alternata: 0,25 x US max - 0,6 x US min, funzionamento AC
Comando in corrente alternata: 0,2 x US max - 0,4 x US min, Funzionamento CA |
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,8 - 1,15 V AC x Us
|
| Consumo energetico |
110 kW
|
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
180 W, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
210 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us |
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
180 W, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
210 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us |
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
2,6 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
2,1 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us |
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
2,1 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
2,6 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
190 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
190 V
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
60 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
40 ms
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
60 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
75 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
150 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
200 HP
|
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
700 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 10 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V) |
600 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 350 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
50 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
350 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 600 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA) 100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 1000 V |
200 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V |
400 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V |
315 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 1000 V |
160 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V |
315 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V |
250 A gG/gL
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
250 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)
|
| Grandezza vite |
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
M10, Vite terminale, Collegamenti principali |
| Dimensione cacciavite |
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
|
| Capacità morsetti (busbar) |
larghezza 32 mm, Collegamento principale
|
| Capacità morsetti (banda in rame) |
Fissaggio con morsetto piatto per bandella in rame o morsettiere, Consultare le capacità del morsetto per le morsettiere
|
| Sezioni di collegamento (flessibile con capicorda) |
50 - 185 mm²
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari) |
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari) |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 14, Conduttori circuiti ausiliari
Conduttori principali: 2/0 - 250 MCM |
| Sezioni di collegamento (a trefoli con capicorda) |
70 - 185 mm²
|
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
24 Nm, Collegamento cavo principale vite/bullone |
| Larghezza bandella |
16 mm
|