Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

139552
DILM225A/22(RDC130)

Contattore di potenza Eaton Moeller® series DILM, 380 V 400 V 110 kW, 2 NA, 2 NC, RDC 130: 110 - 130 V DC, comando in corrente continua, collegamento a bullone

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
139552
EAN
4015081363308
Lunghezza/profondità del prodotto
158 mm
Altezza prodotto
190 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
3.54 kg
Certificazione/i
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
CE
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL
VDE 0660
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA File No.: 2389068
CSA Class No.: 3211-04
CSA
Note catalogo
  • Contatti secondo EN 50012
  • Testato anche in conformità con AC-3e fino a 500 V.
  • Adatti anche per motori IE3.
  • Corrente convenzionale termica lth dei contatti principali (1 polo, a giorno) a 60°
Codice modello
DILM225A/22(RDC130)

AC-1/Corrente termica convenzionale

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
688 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
275 A
Corrente convenzionale termica ith a 40°C (3 poli, aperto)
386 A
Corrente convenzionale termica ith a 50°C (3 poli, aperto)
345 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
329 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
315 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
788 A

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
7.67 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
225 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.1 W

Dati elettrici

Corrente di spunto
Max. 30 x Ie (picco)
Potere d'interruzione nominale a 1000 V
760 A
Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
2250 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
2250 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
2250 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
2250 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Potere nominale di chiusura (cos phi a IEC/EN 60947)
2700 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
220 A fino a 525 V (compensazione individ., condensatori trifase, stato aperto)
133 A a 690 V (compensazione individuale, condensatori trifase, stato aperto)
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 1000 V
76 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
225 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
225 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
225 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
225 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 1000 V
55 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
164 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
164 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
164 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
120 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 1000 V, 50 Hz
108 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
75 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
110 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
132 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
138 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
160 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
150 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 1000 V, 50 Hz
77 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
51 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
54 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
96 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
102 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
116 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
110 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
1000 V
Isolamento sicuro
1000 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
2016 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)
336 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)
1680 A, LRA 600 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)
280 A, FLA 600 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)

Informazioni generali

Accessori
Opzioni di montaggio dei contatti ausiliari: su un lato: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI, 2 x DILM1000-XHI11-SA
Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Compatibilità elettromagnetica
Progettato per il funzionamento in ambienti industriali. Il suo utilizzo in ambienti residenziali può causare interferenze in radiofrequenza, il che potrebbe richiedere un’ulteriore soppressione.
Dotato di:
Circuito di protezione nell’elettronica di comando
Durata elettrica
100.000 operazioni (con funzionamento condensatore)
Durata meccanica
10.000.000 di manovre (comando in DC)
Massima frequenza di manovra
200 manovre/h
3000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente continua)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione dita e dorso della mano con calotta del morsetto o morsettiera, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Resistenza agli urti
10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
8 g, Contatto ausiliario N/C, Meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Categoria d'uso
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
Tipo di tensione
DC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di diseccitazione
Comando in corrente continua: 0,2 x US max. - 0,6 US min., Funzionamento DC
Comando in corrente continua: 0,15 x US min. - 0,6 US max., Funzionamento CC
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,7 - 1,2 V DC x Us
Potenza assorbita (inserzione), DC
210 VA
Potenza assorbita (tenuta), DC
2.1 W
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
210 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
210 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
2,1 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
2,1 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
130 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
110 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
60 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
40 ms

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
60 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
75 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
150 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
200 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
700 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
600 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
350 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
350 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
600 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
50 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 1000 V
200 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
400 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
315 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 1000 V
160 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
315 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
250 A gG/gL

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
250 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M10, Vite terminale, Collegamenti principali
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
Dimensione cacciavite
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
Capacità morsetti (busbar)
larghezza 32 mm, Collegamento principale
Capacità morsetti (banda in rame)
Fissaggio con morsetto piatto per bandella in rame o morsettiere, Consultare le capacità del morsetto per le morsettiere
Sezioni di collegamento (flessibile con capicorda)
50 - 185 mm²
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
Conduttori principali: 2/0 - 250 MCM
18 - 14, Conduttori circuiti ausiliari
Sezioni di collegamento (a trefoli con capicorda)
70 - 185 mm²
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
24 Nm, Collegamento cavo principale vite/bullone
Larghezza bandella
16 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto