Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

140064
XN-1AI-U(-10/0...+10VDC)

Scheda di ingresso analogica XI/ON Eaton XN, 24 V DC, 1AI (0-10V, +-10V)

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton XN - Scheda di ingresso
Sigla catalogo
140064
EAN
7640130120044
Lunghezza/profondità del prodotto
55.4 mm
Altezza prodotto
74.1 mm
Larghezza prodotto
12.6 mm
Peso prodotto
0.035 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
IEC/EN 6113-2
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
cULus
IEC/EN 61000-6-4
UL File No.: E205091
CE
Certified by UL for use in Canada
UL Recognized
IEC/EN 61000-6-2
UL 508
CSA-C22.2 No. 142
IEC/EN 61131-2
Codice modello
XN-1AI-U(-10/0...+10VDC)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Caduta e ribaltamento
Secondo IEC 60068-2-31, caduta libera conforme a IEC 60068-2-32
Resistenza agli urti
Continuo in conformità a IEC/EN 60068-2-29
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni
Secondo IEC/EN 60068-2-6

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Condizioni ambientali
Gas nocivi - H2S: 1 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa)
Gas nocivi - SO2: 10 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa)
Umidità relativa
5-95% (in ambienti interni, Livello RH-2, senza cond. per la conserv. a 45 °C)

Comunicazione

Numero di bit
3 bit di parametro
Protocollo
Altri sistemi bus

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio
24 V DC (terminale di alimentazione)
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
secondo EN 61100-4-2
Impulso burst
secondo IEC/EN 61000-4-4
Scarica dei contatti
secondo EN 61100-4-2
Campi elettromagnetici
Conforme a IEC EN 61100-4-2
Disturbi emessi
230 - 1000 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3)
30 - 230 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3)
Interferenza radiofrequenza
IEC/EN 61100-4-6
Valore nominale sovratensione
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4
Buchi di tensione
Conforme a EN 61131-2 (variazioni di tensione/buchi di tensione)

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
raccordo a vite/molla
Caratteristiche
ingresso, tensione
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Uscite analogiche configurabili
segnale d’entrata, dall&'92;utente
Principio di misurazione: Approssimazione successiva
Ingressi analogici configurabili
Funzioni
Funzione di diagnosi

Informazioni generali

Corrente assorbita
41 mA, dal modulo bus, Moduli di ingresso analogici
50 mA, dal Terminale di alimentazione
Grado di protezione
IP20
NEMA 1
Frequenza limite
200 Hz (- 3 db)
Metodo di montaggio
montaggio su guida portante possibile
Categoria prodotto
Modulo slice XN
Precisione di riproducibilità
0.09 % (deviazioni)
Risoluzione
14 bit (intero con segno, Risoluzione del convertitore A/D)
Adatto per
Moduli base senza collegamento C, per alimentazione sensore: 4 fili
Moduli base senza collegamento C: 2/3 fili
Tipo
Modulo I/O XI/ON
Utilizzato con
XN-S3S-SBB
XN-S3T-SBB
XN-S4T-SBBS
XN-S4S-SBBS
Tipo di tensione
DC
Numero di canali
1

Ingresso/uscita

Ingresso
Collegato a L+ e L- dell'alimentazione, non protetto da cortocircuito (alimentazione encoder, Ingressi analogici)
Impedenza di ingresso
≥ 98,5 kΩ
Tensione di ingresso
-10/0 - 10 V DC (moduli di ingresso analogici)
Max 35 V DC (continua)
Linearità
0.03 %
Rappresentazione valore misurato
Gamma completa a 12 bit, giustificato a sinistra
Numero intero con segno a 12 bit, giustificato a sinistra
Numero intero con segno a 16 bit
Variabili misurate
tensione
Numero di ingressi (analogici)
1
Numero di uscite (analogiche)
0
Ciclo di temporizzazione
0,1 % errore di offset

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Tramite accoppiatore ottico: sì

Esporta le caratteristiche del prodotto