Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

140515
Codice del modello: DS-6050-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Porta, IP66, AxP=600x500 mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - porta
Sigla catalogo
140515
EAN
4015081372980
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
600 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
2.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
DS-6050-CS

Delivery program

Tipo
Accessorio CS
Modello
Porta a battente
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Porte
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Materiale
Lamiera d'acciaio
Acciaio
Grado di protezione
IP66
NEMA 12

Additional information

Caratteristiche speciali
  • Chiuso
  • Senza cerniere, senza blocco
Utilizzato con
Altezza custodia = 600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.