Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

140FEE

Serie Eaton Bussmann fusibile standard britannico extra-rapido, cilindro doppio, 140A, 690 V AC/500 V DC (IEC), 700 V AC/500 V DC (UL), Class aR, capacità d’interruzione 200 kA RMS Sym.HS, 50 kA DC at 500 V DC

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
140FEE
EAN
5027590433563
UPC
051712836593
Lunghezza/profondità del prodotto
94 mm
Altezza prodotto
36 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
91.6 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
140 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
690 V
Tensione nominale CC
500 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
71 mm
Dimensioni di fissaggio
M8
Tipo di corrente
AC/DC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
2500 a 415 V, 3800 a 660 V
Perdite di potenza (W)
36 W
Forma del fusibile
Doppi contatti con fissaggio a bullone sfalsati, un cilindro
Pre arc (I2T)
850
Colore
Nessuno
Classificazione dell’interruzione
200 kA RMS Sym., 50 kA a 500 Vdc
Connessione
Terminale lama x terminale lama
Dimensioni struttura
Altro
Metodo di montaggio
perno filettato
Tipo di imballaggio
Norme
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
FEE
Adatto per
Kit indicatore di sgancio(indicatore + clip) EC-600
Indicatore di stato del fusibile TI700
Microinterruttore/adattatore MAI
Microinterruttore/adattatore MBI
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto