Scarica il documento () sui 20

142460
Codice del modello: BPZ-FS-350/2

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT Copertura frontale per base, AxP=200x350 mm

General specifications

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
142460
EAN
4015081391912
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
205 mm
Larghezza prodotto
355 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FS-350/2

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
lato anteriore/posteriore base
Applicazione
Zoccolo
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Capacità di carico - max
0 kg
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
0 mm
Idoneo per larghezza della custodia
350 mm
Indicato per larghezze di
350 mm

Additional information

Funzioni
dispositivo supplementare
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.