Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Copertura frontale per base, AxP=200x1100 mm
Nome prodotto |
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
|
Sigla catalogo |
142462
|
EAN |
4015081391936
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
20 mm
|
Altezza prodotto |
205 mm
|
Larghezza prodotto |
1105 mm
|
Peso prodotto |
4.3 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Codice modello |
BPZ-FS-1100/2
|
Tipo |
dispositivo supplementare
|
Modello |
lato anteriore/posteriore base
|
Applicazione |
Zoccolo
|
Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
Montaggio a vista |
Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
Capacità di carico - max |
0 kg
|
Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
Adatto per altezza/profondità custodia |
0 mm
|
Idoneo per larghezza della custodia |
1100 mm
|
Indicato per larghezze di |
1100 mm
|
Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
Numero RAL |
7035
|