Scarica il documento () sui 20

143143
Codice del modello: BP-U-3S-MES-800/10-ST

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Quadro di distribuzione di installazione lamiera di acciaio completo LxA = 800 x 1060 mm

General specifications

Nome prodotto
quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143143
EAN
4015081398157
Lunghezza/profondità del prodotto
243 mm
Altezza prodotto
1060 mm
Larghezza prodotto
834 mm
Peso prodotto
31 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-U-3S-MES-800/10-ST

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Tipo di chiusura
Altro
Materiale custodia
Acciaio
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
35
Metodo di montaggio
A incasso
barra DIN
Grado di protezione
IP30
Numero di file
5
Profondità interna
240 mm
Altezza incorporata
1027 mm
Larghezza interna
806 mm
Profondità interna
242 mm
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
78 W
Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
157 W
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
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK07
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Sigillabile
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto