EPTV65. Guida DIN verticale
Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
Sigla catalogo |
143837
|
EAN |
4015081403714
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
Altezza prodotto |
65 mm
|
Larghezza prodotto |
16 mm
|
Peso prodotto |
0.053 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Codice modello |
EPTV65
|
Modello |
profilo singolo
|
Colore |
Altro
|
Protezione superficiale |
con zincatura galvanica/elettrolitica
|
Materiale |
Acciaio
|
Spessore materiale |
2 mm
|
Qualità del materiale |
Altro
|
Capacità massima di carico |
0 kN
|
Area di inerzia ly |
0 cm⁴
|
Area di inerzia Iz |
0 cm⁴
|
Momento di resistenza Wy |
0 cm³
|
Momento di resistenza Wz |
0 cm³
|
Larghezza foro |
3.6 mm
|
Tipo di perforazione |
3 lati forati
|
Forma profilo |
profilo a U
|
Larghezza fessura |
9.5 mm
|
Numero RAL |
0
|