Scarica il documento () sui 20

143838
Codice del modello: EPTV150

EPTV150. Guida DIN verticale

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143838
EAN
4015081403721
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
115 mm
Larghezza prodotto
16 mm
Peso prodotto
0.094 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EPTV150

Delivery program

Modello
profilo singolo
Colore
Altro

Technical Data - Mechanical

Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale
Acciaio
Spessore materiale
2 mm
Capacità massima di carico
0 kN
Area di inerzia Iz
0 cm⁴
Larghezza foro
3.6 mm
Momento di resistenza Wy
0 cm³
Momento di resistenza Wz
0 cm³
Tipo di perforazione
3 lati forati
Forma profilo
profilo a U
Larghezza fessura
9.5 mm

Additional information

Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.