Scarica il documento () sui 20

143842
Codice del modello: EPTV750

EPTV750. Guida DIN verticale

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
143842
EAN
4015081403769
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
715 mm
Larghezza prodotto
16 mm
Peso prodotto
0.582 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EPTV750

Delivery program

Modello
profilo singolo
Colore
Altro

Technical Data - Mechanical

Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale
Acciaio
Spessore materiale
2 mm
Capacità massima di carico
0 kN
Area di inerzia Iz
0 cm⁴
Larghezza foro
3.6 mm
Momento di resistenza Wy
0 cm³
Momento di resistenza Wz
0 cm³
Tipo di perforazione
3 lati forati
Forma profilo
profilo a U
Larghezza fessura
9.5 mm

Additional information

Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.