Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

144054
Codice del modello: DILH1400/22(RAC500)

Contattore di potenza Eaton Moeller® series DILH, Ith =Ie: 1714 A, RAC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V DC, comando in corrente continua e alternata, collegamento a bullone

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILH Contattore di potenza
Sigla catalogo
144054
EAN
4015081405831
Lunghezza/profondità del prodotto
232 mm
Altezza prodotto
342 mm
Larghezza prodotto
260 mm
Peso prodotto
14.4 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-04
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CCC
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
UL
VDE 0660
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL File No.: E29096
CSA
IEC/EN 60947-4-1
Note catalogo
  • Contatti secondo EN 50012
  • Corrente convenzionale termica lth dei contatti principali (1 polo, a giorno) a 60°
Codice modello
DILH1400/22(RAC500)

AC-1/Corrente termica convenzionale

Corrente convenzionale termica ith a 40°C (3 poli, aperto)
1714 A
Corrente convenzionale termica ith a 50°C (3 poli, aperto)
1533 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
1462 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
1400 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
3500 A

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
63 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1400 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
6.5 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 1000 V
5800 A
Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
8200 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
8200 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
8200 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
8200 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Potere nominale di chiusura (cos phi a IEC/EN 60947)
9840 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
1000 V
Isolamento sicuro
1000 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza
1400 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
1400 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)

Informazioni generali

Accessori
Opzioni di montaggio dei contatti ausiliari: su un lato: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
Applicazione
Contattori di rete per carichi resistivi da 1000 A
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Compatibilità elettromagnetica
Progettato per il funzionamento in ambienti industriali. Il suo utilizzo in ambienti residenziali può causare interferenze in radiofrequenza, che richiede un'ulteriore soppressione del rumore.
Dotato di:
Circuito di protezione integrato nell’interfaccia elettronica della bobina
Durata meccanica
5.000.000 operazioni (comando in corrente continua)
5.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
Massima frequenza di manovra
1000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente continua)
1000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente alternata)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Resistenza
500 mΩ (resistenza contatto transitorio consentita del dispositivo circuito di comando esterno quando si aziona A11)
Resistenza agli urti
8 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Livello di segnale
5 V - 15 V, Livello segnale PLC (A3 - A4) in conformità a IEC/EN 61131-2 (tipo 2), Sistema elettromagnetico
Categoria d'uso
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
Tipo di tensione
AC/CC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Comportamento in condizioni marginali e transitorie
Ritenuta - Fase di inserzione (0 - 0,7 x Uc min: Il contattore non si eccita
Ritenuta - Interruzioni di tensione (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Il tempo è compensato con successo
Ritenuta - Sovratensione (1,15 - 1,3 x Uc max): Il contattore rimane eccitato
Ritenuta - Fase di inserzione (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Il contattore si attiva con certezza
Ritenuta - Cadute di tensione (0,6 - 0,7 x Uc min: Il contattore rimane eccitato
Ritenuta - Interruzioni di tensione (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Diseccitazione del contattore
Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Il tempo è compensato con successo
Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Diseccitazione del contattore
Tensione di diseccitazione
Comando in corrente alternata: 0,2 x US max - 0,6 x US min, Funzionamento CA
0,2 x US max - 0,6 x US min, Funzionamento CC
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,7 - 1,15 V AC x Us
0,7 - 1,15 V DC x Us
Consumo energetico
Trasformatore di comando con uk ≦ 7 %
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
800 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
800 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
28,8 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
12,4 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
12,4 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
28,8 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
500 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
480 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
500 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
480 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
700 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
250 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
70 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
110 ms

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600, Comando in AC (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
1600 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
M12, Vite terminale, Collegamenti principali
Dimensione cacciavite
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, vite term., condut. corr. di comando, cacc. a taglio
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
10 mm
Capacità morsetti (busbar)
larghezza 80 mm, Collegamento principale
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14, Conduttori corrente di comando
Coppia di serraggio
1,2 Nm, morsetti a vite, conduttori corrente di comando
35 Nm, Collegamento cavo principale vite/bullone
Larghezza bandella
18 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.