Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150623
PKZM4-25-CB/AK

Eaton Moeller® series interruttore automatico PKZM4, Ir= 16 - 25 A, Morsetti a bullone, Terminazioni: IP2X PKZM4-25-CB/AK

Specifiche generali

Nome prodotto
Interruttore di protezione del motore PKZM4 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
150623
EAN
4015081468744
Lunghezza/profondità del prodotto
171 mm
Altezza prodotto
165 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
1.187 kg
Certificazione/i
UL
UL Category Control No.: DIVQ
UL File No.: E31593
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA
CSA Class No.: 1432-01
CSA File No.: 165628
UL 489
CE
VDE 0660
IEC/EN 60947-2
Note catalogo
Non utilizzabile come interruttore generale
Codice modello
PKZM4-25-CB/AK

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
25 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
14.7 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
4.9 W

Dati elettrici

Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
25 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
12.5 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
600 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
25 A

Features & functions

Tipo attuatore
Manopola
Caratteristiche
apparecchio completo con unità di sicurezza
Funzioni
Per la protezione di cavi e conduttori
Protezione cavi e linea
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
Morsetti: IP2X
IP20
Durata elettrica
30.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
Durata meccanica
30.000 operazioni (principali percorsi di conduzione)
Metodo di montaggio
Montaggio su guida a DIN opzionale
Massima frequenza di manovra
40 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore di protezione del motore
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Adatto per
Feeder e Branch-Circuit (BCPD) (UL/CSA)
Montaggio su guida DIN (guida superiore)
Compensazione della temperatura
≤ 0,25 %/K, errore residuo per T > 40°
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Campo di funzionamento

Resistenza al corto circuito

Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC
65 kA
Corrente di cortocircuito
60 kA DC, Fino a 250 V DC, Parti conduttive principali
Corrente nominale di cortocircuito (UL 489 CSA 22.2-5.09)
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
22 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
Sgancio in cortocircuito
Apparecchio base, fisso a: 15,5 x Iu
Tolleranza ± 20%
388 A, Irm

Potere d'inserzione

Poteri d'interruzione
25 A (3 contatti in serie), DC-5 fino a 250 V
25 A, AC-3 fino a 690 V

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
14 mm
Caoacità morsetti (flessibile con puntalino AWG)
14 - 8
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,75 - 16) mm²
1 x (0,75 - 16) mm², puntalini a norma DIN 46228
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 16) mm²
1 x (0,75 - 16) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
14 - 6
Coppia di serraggio
3,3 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale

Sganciatori termici

Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
25 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
0 A

Esporta le caratteristiche del prodotto