Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Piastra frontale, per AxL=125x800mm, cieca
Nome prodotto |
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
|
Sigla catalogo |
151254
|
EAN |
4015081480449
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
125 mm
|
Altezza prodotto |
20 mm
|
Larghezza prodotto |
750 mm
|
Peso prodotto |
1 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Codice modello |
BPZ-FP-800/125-BL
|
Tipo |
dispositivo supplementare
|
Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura a polvere |
Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso
Quadro di distribuzione a pavimento Montaggio a vista |
Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
Numero di unità di altezza |
0
|
Tipo di ingresso cavi |
Cieca
|
Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
Idoneo per altezza della custodia |
0 mm
|
Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
Indicato per larghezze di |
800 mm
|
Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|