Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT Pannello frontale premisurazione, L x A = 800 x 175 mm, apertura da 45 mm
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
152581
|
| EAN |
4015081493210
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
35 mm
|
| Altezza prodotto |
180 mm
|
| Larghezza prodotto |
725 mm
|
| Peso prodotto |
1.17 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-VZFP-800/175-45
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso In custodia |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
Verticale |
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Numero di file |
1
|
| Dimensione sagoma della piastra frontale |
45 mm
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Idoneo per altezza della custodia |
175 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Funzioni |
dispositivo supplementare
|