Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

158241
PKE12/AK

Eaton Moeller® series interruttore automatico PKE12, Apparecchio base con maniglia lucchettabile AK, 12 A, Senza sganciatori di sovraccarico, Morsetti a bullone

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori della serie Moeller® PKE di Eaton: interruttore automatico di potenza
Sigla catalogo
158241
EAN
4015081548293
Lunghezza/profondità del prodotto
101 mm
Altezza prodotto
102.5 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.33 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-4-1
CSA
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
UL
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
CE
Codice modello
PKE12/AK

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
25 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Connessione
Morsetti a vite

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
2.7 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.9 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
12 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
12 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
12 A

Features & functions

Tipo attuatore
Manopola
Caratteristiche
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
Dotato di:
Manopola bloccabile AK
Funzioni
Protezione motore per ciclo di avviamento gravoso
Protezione motore
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Morsetti: IP00
Durata elettrica
50.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
Durata meccanica
50.000 operazioni (contatti di potenza)
Massima frequenza di manovra
60 operazioni/h
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
0 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
0 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore di protezione del motore
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Compensazione della temperatura
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Campo di funzionamento

Resistenza al corto circuito

Sgancio in cortocircuito
tolleranza ± 20%, Sganciatori termici
Dispositivo base fissato 15,5 x Iu, Sganciatori termici

Potere d'inserzione

Poteri d'interruzione
12 A, AC-3 fino a 690 V

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
Capacità morsetti (pieno)
2 x (1 - 6) mm²
1 x (1 - 6) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
14 - 10
Coppia di serraggio
1 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando
1,7 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.