Scarica il documento () sui 20

167629
Codice del modello: SPCT2-280-3+NPE/BB

Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni. Scaricatori di sovratensione ad innesto, 3 fasi+N/BB, 280VAC, 20 kA

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - Il dispositivo di protezione dalle sovratensioni SPCT2
Sigla catalogo
167629
EAN
4015081641185
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
87.5 mm
Peso prodotto
0.556 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
SPCT2-280-3+NPE/BB

Delivery program

Applicazione
  • Aree aperte
  • Edifici residenziali
  • Edifici pubblici
Tipo
Scaricatore di sovratensione

Technical Data - Electrical

Livello di protezione tensione
1.4 KV
Tensione nominale AC
280 V
Tensione continua, AC - max
280 V
Corrente di spunto in scarica nominale (8/20)
20 kA
Corrente di spunto in scarica (8/20) - max
40 kA
Segnalazioni sul dispositivo
Ottica

Technical Data - Mechanical

Carcassa
4 UM
Metodo di montaggio
Guida DIN (barra a omega) 35 mm
Numero di conduttori senza messa a terra
3
Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - min
35 mm²
Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - max
35 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
25 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
25 mm²
Grado di protezione
IP20

Additional information

Caratteristiche
classe di prova tipo 2
Tipo di configurazione sistema
TN-S
TT
Altro
TN-C-S
TN
IT

Esporta le caratteristiche del prodotto