Eaton S811 Starter progressivo, 420 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, con centralina, Grandezza U
| Nome prodotto |
Avviatori graduali Eaton S811
|
| Sigla catalogo |
169870
|
| EAN |
4015081663682
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
182 mm
|
| Altezza prodotto |
323.1 mm
|
| Larghezza prodotto |
194.4 mm
|
| Peso prodotto |
18.6 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: LR 353
UL Category Control No.: NMFT UL File No.: E202571 CE UL 508 CSA Class No.: 3211-06 CSA UL GB14048 CSA22.2-14-1995 CSA-C22.2 No. 14 C-Tick CCC IEC/EN 60947-4-2 |
| Codice modello |
S811+U42N3S
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
Oltre 2000 m con riduzione del rendimento dell'0,5 % ogni 100 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-50 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3 |
| Corrente assorbita |
150 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali, Esterno 24V
1000 mA, Circuito di comando, Alimentazione regolatore 10 A/150 ms, Circuito di comando, Alimentazione del regolatore a prestazioni di picco (bypass chiuso) a 24 V DC 100 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali, Esterna 24 V (senza carico) |
| Tempo di diseccitazione |
100 ms, Funzionamento CC
|
| Tensione di diseccitazione |
0 - 3 V, Funzionamento CC
|
| Tempo di intervento |
100 ms a DC
|
| Tensione di eccitazione |
21,6 - 26,4 V DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
0 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
25 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
420 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
25 W
|
| Memoria guasta |
10 guasti
|
| Dotato di: |
Display
Bypass interno Protezione contro sovraccarichi motore Contatti di bypass interni |
| Funzioni |
Soppressione dei transitori di chiusura
Funzione di avviamento graduale Soppressione dei componenti DC per motori Tempo di rampa min. 1 s - commutazione rapida (contattore semiconduttore) Separazione galvanica tra le sezioni di alimentazione e di comando Monitoraggio del sovraccarico Limitazione di corrente Monitoraggio carico insufficiente Direzione singola |
| Interfacce |
Modbus RTU (integrato)
|
| Classe |
Regolabile
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Grandezza |
U
|
| Tensione di rete - max |
600 V
|
| Tensione di rete - max |
200 V
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Classe di disturbo radio |
Classe A (EN 55011)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
660 V
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico
|
| Classe di avvio |
CLASSE 10 (sostituzione stella-triangolo)
CLASSE 20 (ciclo avviamento gravoso 3 x Iₑ per 45 s) CLASSE 30 (6 x Iₑ per 30 s) |
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, non come BCPD, (UL/CSA)
|
| Tipo |
Softstarter per carichi trifase, con centralina
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Corrente di ingresso |
4 - 20 mA (ingressi analogici)
|
| Numero di ingressi |
1 (corrente in ingresso)
|
| Numero di uscite |
2 uscite relè (programmabili)
|
| Tensione di uscita |
120 V AC/DC (uscite relè)
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V CC
24 V DC (-10 %/+10 %) |
| Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-11 |
3 A
|
| Ciclo di Sovraccarico |
AC-53a: 4,0 - 32: 99 - 3
|
| Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-53 |
420 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53, in-delta |
727 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
600 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
200 V
|
| Classe di protezione da corto circuito |
NZMN3-S500, Coordinamento di tipo “1”, Parti conduttive principali
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz, fLN, Circuito principale
|
| Tensione nominale - max |
600 V
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
125 HP
|
| Potenza motore assegnata a 220/230 V, 60 Hz, trifase |
150 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
350 HP
|
| Potenza motore assegnata a 600 V, 60 Hz, trifase |
450 HP
|
| Potenza motore assegnata in-delta a 220/230 V, 60 Hz |
300 HP
|
| Potenza motore assegnata in-delta a 460/480 V, 60 Hz |
600 HP
|
| Potenza motore assegnata in-delta a 575/600 V, 60 Hz |
750 HP
|
| Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 400 V, 50 Hz |
200 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz |
250 kW
|
| Potenza di esercizio nominale in-delta a 220/230 V, 50 Hz |
200 kW
|
| Potenza di esercizio nominale in-delta a 400 V, 50 Hz |
400 kW
|
| Potenza di esercizio nominale in-delta a 500 V, 50 Hz |
500 kW
|
| Applicazione |
|
| Tempo di ritardo |
0 - 60 s, Soft start function, Ramp times
|
| Avvio |
Max. 2000 ms (durata kickstart)
100% (tensione kickstart) |
| Tempo partenza/rampa |
180 s
|
| Tensione di avvio |
Max. 85 %, Soft start function, Start voltage = turn-off voltage
|
| Dimensione cacciavite |
0,6 x 3,5 mm, Viti terminale, Conduttori corrente di comando
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (70 - 240) mm², conduttori principali 2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando 2 x (25 - 240) mm², conduttori principali |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (70 - 240) mm², conduttori principali 2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando 2 x (25 - 240) mm², conduttori principali |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
1 x (14 - 12), Conduttori corrente di comando
1 x (4 - 500 kcmil), conduttori principali 2 x (4 - 500 kcmil), conduttori principali 2 x (14 - 12), Conduttori corrente di comando |
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
1 x (70 - 150) mm², conduttori principali
2 x (1 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando 2 x (25 - 240) mm², conduttori principali 1 x (2,5 - 4) mm², Conduttori corrente di comando |
| Coppia di serraggio |
0.4 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando
|