Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

16LET
Codice del modello: 16A 240V AC TYPE T FUSE (10)

Fusibile extra-rapido Serie Eaton Bussmann British standard, cilindro doppio, 16A, 280 VAC/150 VDC (UL), Classe aR, Potere di interruzione 200 kA RMS Sym., 50 kA DC a 150 VDC

General specifications

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
16LET
EAN
5027590437660
UPC
051712831765
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
32 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Codice modello
16A 240V AC TYPE T FUSE (10)

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
16A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
280 V
Tensione nominale CC
150 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
41.5 mm
Dimensioni di fissaggio
M6
Tipo di corrente
AC/DC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
70 a 120 V, 140 a 240 V
Perdite di potenza (W)
2.5 W
Forma del fusibile
Terminali con fissaggio a bullone
Pre arc (I2T)
15
Colore
Nessuno
Classificazione dell’interruzione
200 kA RMS Sym, 50 kA DC a 150 Vdc
Connessione
Terminale lama x terminale lama
Dimensioni struttura
Altro
Metodo di montaggio
perno filettato
Tipo di imballaggio
Norme
Tensione nominale
280 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
LET
Adatto per
Indicatore di stato del fusibile TI500
Microinterruttore/adattatore MAI
Microinterruttore/adattatore MBI
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto