Scarica il documento () sui 20

170E2098

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 400 A, AC 500 V, 55 x 55 x 140 mm, aR, IEC, con indicatore

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170E2098
EAN
5027590438292
UPC
051712209021
Lunghezza/profondità del prodotto
280 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
175 mm
Peso prodotto
120.6 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
AC/CC
Perdite di potenza (W)
80 W
Potere di apertura
220 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Dimensione fusibile
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.