Scarica il documento () sui 20

170E3584

Eaton Bussmann series fusibile per trazione extra rapido, 80A, 100 kAIC, Altro, Fusibile, Classe gR

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170E3584
EAN
5996516006382
UPC
051712390309
Lunghezza/profondità del prodotto
129 mm
Altezza prodotto
61 mm
Larghezza prodotto
43 mm
Peso prodotto
942 g
Conformità
IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Tensione nominale
750 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC

Product specifications

Applicazione
trazione
Dimensione fusibile
*1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.