Scarica il documento () sui 20

170E3936

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 150 A, DC 4000 V, dimensioni compatte 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, con indicatore

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170E3936
EAN
5996516006573
Lunghezza/profondità del prodotto
416 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
77 mm
Peso prodotto
1541 g
Conformità
EAC
Certificazione/i
IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
150 A
Tensione nominale
4000 V
Perdite di potenza (W)
170 W
Potere di apertura
50 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Dimensione fusibile
1*

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.