Cartuccia fusibile, extra-rapido, 25 A, AC 1200 V, dimensioni compatte 1, 43 x 43 x 195 mm, aR, IEC, con indicatore
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170E4608
|
| EAN |
5027590438506
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
195 mm
|
| Altezza prodotto |
43 mm
|
| Larghezza prodotto |
43 mm
|
| Peso prodotto |
0.001 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
25 A
|
| Tensione nominale |
1200 V
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Tipo di fusibile |
Terminale con fissaggio a bullone
|
| Dimensione fusibile |
1*
|