Cartuccia fusibile, extra-rapido, 100 A, AC 1600 V, DIN 1 speciale, aR, DIN, IEC, con indicatore
Nome prodotto |
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
|
Sigla catalogo |
170E5399
|
EAN |
5027590438537
|
UPC |
051712212021
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
154 mm
|
Altezza prodotto |
79 mm
|
Larghezza prodotto |
196 mm
|
Peso prodotto |
192.5 g
|
Conformità |
EAC
|
Certificazione/i |
IEC
|
Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
Tensione nominale |
1600 V
|
Perdite di potenza (W) |
38 W
|
Potere di apertura |
100 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Dimensione fusibile |
1
|