Cartuccia fusibile, extra-rapido, 400 A, DC 800 V, dimensioni compate 2, aR, IEC, indicatore ottico
| Nome prodotto |
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170E6140
|
| EAN |
5027590438643
|
| UPC |
051712212748
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
280 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
175 mm
|
| Peso prodotto |
131.8 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
| Tensione nominale |
800 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
50 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Applicazione |
protezione diodo
|
| Tipo di fusibile |
Terminale con fissaggio a bullone
|
| Dimensione fusibile |
02
|