Cartuccia fusibile, extra-rapido, 450 A, AC 1400 V, DIN 2 speciale, aR, DIN, indicatore ottico
Nome prodotto |
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
|
Sigla catalogo |
170E8211
|
EAN |
5027590438759
|
UPC |
051712486125
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
250 mm
|
Altezza prodotto |
63 mm
|
Larghezza prodotto |
120 mm
|
Peso prodotto |
0.453592 kg
|
Conformità |
Conforme a RoHS
|
Certificazione/i |
Non applicabile
|
Valore nominale intensità di corrente |
450 A
|
Tensione nominale |
1400 V
|
Perdite di potenza (W) |
95 W
|
Classe |
Classe aR
|
Dimensione fusibile |
2
|