Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1312
FUSE 32A 690V 000U/80 GR UC

Fusibile serie Eaton Bussmann a corpo squadrato extra-rapido, 690V, 32A, 200 kAIC, Nessuno, Fusibile, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, Classe gR, DIN 43 620

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1312
EAN
5027590440738
UPC
051712216487
Lunghezza/profondità del prodotto
21 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
139 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 32A 690V 000U/80 GR UC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
270 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
40
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
10 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
000
Tipo di fusibile
DIN 43653
U/80 Senza indicatore
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto