Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1412
FUSE 32A 690V 000TN/80 GR UC

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 32 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1412
EAN
5027590515566
UPC
051712216784
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
53 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
145.8 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 32A 690V 000TN/80 GR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
270 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
40
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
10 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
000
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore TN/80 tipo T per micro

Esporta le caratteristiche del prodotto