Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1361
Codice del modello: FUSE 25A 690V 000/80 GR UC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 25 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1361
EAN
5027590515542
UPC
051712216623
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
46 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
143.4 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 25A 690V 000/80 GR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
130 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
/80 Indicatore visivo
Dimensione fusibile
000

Esporta le caratteristiche del prodotto