Scarica il documento () sui 20

170M1411
Codice del modello: FUSE 25A 690V 000TN/80 GR UC

Fusibile serie Eaton Bussmann extra-rapido con corpo quadrato, 25 A, 690 V (IEC), 700 V (UL), 78 Millimetri, Dimensione 0, Indicatore frontale di stato del fusibile

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1411
EAN
5027590332859
UPC
051712216777
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
46 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
140.7 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 25A 690V 000TN/80 GR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
130 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore TN/110 tipo T per micro
Dimensione fusibile
000

Esporta le caratteristiche del prodotto