Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1365

Fusibile serie Eaton Bussmann extra-rapido con corpo quadrato, 700V (UL), 690V (IEC), 63A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, Classe gR, DIN 43 620

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1365
EAN
5027590440820
UPC
051712216661
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
46 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
129.9 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
1450 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
215
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
16 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
000
Tipo di fusibile
DIN 43653
/80 Indicatore visivo
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto