Cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M1415
|
| EAN |
5027590440943
|
| UPC |
051712216814
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
53 mm
|
| Larghezza prodotto |
21 mm
|
| Peso prodotto |
133.6 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 63A 690V 000TN/80 GR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Classe |
Classe gR
|
| Apertura (I2T) |
1450 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
215
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
16 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
000
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
Indicatore TN/80 tipo T per micro |