Fusibile Serie Eaton Bussmann, extra-rapido con corpo quadrato, 25 A, 690 V (IEC), 78 millimetri, Dimensione 0, Indicatore frontale di stato del fusibile
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M2608
|
| EAN |
5027590442169
|
| UPC |
051712254076
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
233 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
215 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 25A 690V 00/80 GR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
25 A
|
| Classe |
Classe gR
|
| Apertura (I2T) |
130 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
19
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
6 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
00
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
/80 Indicatore visivo |