Serie Eaton Bussmann, fusibile corpo squadrato extra-rapido, 700V (UL), 690V (IEC), 25A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, Classe gR, DIN 43 620
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M2658
|
| EAN |
5027590442336
|
| UPC |
051712254182
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
233 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
221 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 25A 690V 00TN/80 GR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
25 A
|
| Classe |
Classe gR
|
| Apertura (I2T) |
130 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
19
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
6 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
00
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
/80 Indicatore visivo |