Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2612
FUSE 63A 690V 00/80 GR

Fusibile Serie Eaton Bussmann, extra-rapido con corpo quadrato, 63 A, 690 V (IEC), 78 millimetri, Dimensione 0, Indicatore frontale di stato del fusibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2612
EAN
5027590442206
UPC
051712254113
Lunghezza/profondità del prodotto
233 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
216 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 63A 690V 00/80 GR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
1200 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
170
Tensione nominale
690 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
12 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
DIN 43653
/80 Indicatore visivo

Esporta le caratteristiche del prodotto