Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2662

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, AC 690 V, DIN 00, 30 x 67 x 100 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2662
EAN
5027590442381
UPC
051712792158
Lunghezza/profondità del prodotto
233 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
219.8333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
1200 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
170
Tensione nominale
690 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
12 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore TN/80 tipo T per micro

Esporta le caratteristiche del prodotto