Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2617
Codice del modello: FUSE 200A 690V 00/80 AR UR

Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V (IEC), 700 V (UL), 200 A, Taglia fusibile: 00, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, /80 Indicatore visivo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2617
EAN
5027590442251
UPC
051712254151
Lunghezza/profondità del prodotto
233 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
218 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 200A 690V 00/80 AR UR

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
23000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
/80 Indicatore visivo
Dimensione fusibile
00

Esporta le caratteristiche del prodotto