Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2667

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 200 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2667
EAN
5027590442442
UPC
051712792875
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
224.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 200A 690V 00TN/80 AR UR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
23000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
3400
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
35 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore TN/80 tipo T per micro

Esporta le caratteristiche del prodotto