Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2670

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 350 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2670
EAN
5027590442473
UPC
051712792868
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
239 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
350 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
91500 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
13500
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
60 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore TN/80 tipo T per micro

Esporta le caratteristiche del prodotto