Scarica il documento () sui 20

170M2694

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 25 A, AC 690 V, DIN 00, 30 x 60 x 79 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2694
EAN
5027590442800
UPC
051712265263
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
207.8333333 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4
DIN

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Tensione nominale
690 V (IEC)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Classe gR

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43620
Indicatore per micro T
A lama
Dimensione fusibile
00

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.