Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3063
Codice del modello: FUSE 125A 690V 1*TN/80 AR UC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 125 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 104 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3063
EAN
5027590443753
UPC
051712254687
Lunghezza/profondità del prodotto
305 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
310 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 125A 690V 1*TN/80 AR UC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
125 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
3700 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
550
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
26 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore TN/80 tipo T per micro

Esporta le caratteristiche del prodotto