Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3123

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 59 x 104 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3123
EAN
5027590444033
UPC
051712254922
Lunghezza/profondità del prodotto
290 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
142 mm
Peso prodotto
319 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
325000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
48500
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
80 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/80 Tipo K
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto