Cartuccia fusibile, extra-rapido, 250 A, AC 1250 V, dimensioni compatte 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
Nome prodotto |
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
|
Sigla catalogo |
170M3195
|
EAN |
5027590444927
|
UPC |
051712255110
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
305 mm
|
Altezza prodotto |
65 mm
|
Larghezza prodotto |
145 mm
|
Peso prodotto |
417 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
Codice modello |
FUSE 250A 1250V 1*TN/110 AR CU
|
Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Tipo di tensione |
CA
|
Apertura (I2T) |
54500 a 1000 V, 73000 a 1250 V
|
Pre arc (I2T) |
9200
|
Perdite di potenza (W) |
55 W
|
Potere di apertura |
100 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Dimensione fusibile |
1*
|