Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 100 A, AC 690 V, DIN compatto 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3262
|
| EAN |
5027590446679
|
| UPC |
051712255462
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
305 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
145 mm
|
| Peso prodotto |
346 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
2450 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
360
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Perdite di potenza (W) |
21 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
1*
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653 |