Scarica il documento () sui 20

170M3212
Codice del modello: FUSE 100A 690V 1*TN/110 AR UC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 100 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo T

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3212
EAN
5027590445221
UPC
051712255196
Lunghezza/profondità del prodotto
305 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
347 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 100A 690V 1*TN/110 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tipo di tensione
CA
Apertura (I2T)
2450 a 660 V
Pre arc (I2T)
360
Perdite di potenza (W)
21 W
Potere di apertura
200 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Dimensione fusibile
1*

Esporta le caratteristiche del prodotto