Cartuccia fusibile, extra-rapido, 350 A, AC 1250 V, dimensioni compatte 1, 45 x 59 x 75 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3397
|
| EAN |
5027590447492
|
| UPC |
051712255943
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
96 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
170 mm
|
| Peso prodotto |
158.5 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
350 A
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
165000 a 1000 V, 220000 a 1250 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/75 Tipo K |
| Dimensione fusibile |
1*
|