Cartuccia fusibile, corsa rapida, 350 A, AC 1250 V, dimensioni compatte 1, 45 x 59 x 81 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3447
|
| EAN |
5996516010716
|
| UPC |
051712256186
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
92 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
163 mm
|
| Peso prodotto |
0.885 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
350 A
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
165000 a 1000 V, 220000 a 1250 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/80 Tipo K |
| Dimensione fusibile |
1*
|